Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Преобразователь давления, DST P650, 0.00 бар - 250.00 бар, 0 psi - 3625 psi

090G6118

Электрическое соединение: Deutsch DT04, Тип присоединения: G, Спецификация: DST P650-3411-C3GB041

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт1
+ питаниеКонтакт2
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
In scope of WEEENo
Material DescriptionSensor DST P650-3411-C3GB041
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 В
Supply voltage [V] DC [min]8.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Верхн. уровень отсечения20.50
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Давление разрыва [бар]2500.0 бар
Диапазон давления [psig] [макс.]3625.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]250.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]125 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]257 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]-40 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]125 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]257 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Идентичный продукт090G7118
Количество в упаковке24 шт
Макс. время срабатывания [мс]2 мс
Макс. избыточное давление [бар]750.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Нижн. уровень отсечения0.00
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияGauge (relative)
Размер присоединения давления1/4-A
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]22.0 мм
Соответствие RoHSYes - RoHS ok
СпецификацияDST P650-3411-C3GB041
Стандарт. эл. соед.DT04
Стандартное соединение давленияDIN 3852-E
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаDST P650
Тип электрического соединения4 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеDeutsch DT04

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто61.25 Грамм
Вес нетто55.25 Грамм
Volume0.09 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162666357
Proposition 65No significant risk