Pressure transmitter thin-film, Deutsch 4 pin, 9/16-18 UNF

Преобразователь давления, DST P650, 0.00 бар - 206.84 бар, 0 psi - 3000 psi

090G6107

Электрическое соединение: Deutsch DT04, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20-2A, Спецификация: DST P650-761T-C7BD083

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтактВ
+ выходКонтактС
+ питаниеКонтактА
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
In scope of WEEENo
Material DescriptionSensor DST P650-761T-C7BD083
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 В
Supply voltage [V] DC [min]10.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Верхн. уровень отсечения10.00
Выходной сигналVoltage
Выходной сигнал [В] [Max]6.2500 В
Выходной сигнал [В] [Min]0.2500 В
Группа продуктовДатчики
Давление разрыва [psig]30000 psig
Диапазон давления [psig] [макс.]3000.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]206.84 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]125 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]257 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]-40 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]125 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]257 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Идентичный продукт090G7107
Количество в упаковке24 шт
Макс. время срабатывания [мс]2 мс
Макс. избыточное давление [psig]9000 psig
Название продуктаПреобразователь давления
Нижн. уровень отсечения0.20
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияGauge (relative)
Размер присоединения давления7/16-20-2A
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]22.0 мм
Соответствие RoHSYes - RoHS ok
СпецификацияDST P650-761T-C7BD083
Стандарт. эл. соед.DT04
Стандартное соединение давленияSAE J1926/2
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияUNF
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаDST P650
Тип электрического соединения3 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеDeutsch DT04

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.06 Килограмм
Вес нетто0.054 Килограмм
Volume0.09 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162525364
Proposition 65No significant risk