Преобразователь давления, DST P650, 0.00 бар - 600.00 бар, 0 psi - 8702 psi
090G6092
Электрическое соединение: Deutsch DT04, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 9/16-18, Спецификация: DST P650-3813-C3BD113
090G6092
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| - общий | Контакт1 |
| + выход | Контакт4 |
| + питание | Контакт2 |
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
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Sensor DST P650-3813-C3BD113 |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 В |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Верхн. уровень отсечения | 5.60 |
| Выходной сигнал | Voltage |
| Выходной сигнал [В] [Max] | 5.0000 В |
| Выходной сигнал [В] [Min] | 1.0000 В |
| Группа продуктов | Датчики |
| Давление разрыва [бар] | 2500.0 бар |
| Диапазон давления [psig] [макс.] | 8702.00 psi |
| Диапазон давления [psig] [мин.] | 0.00 psi |
| Диапазон давления [бар] [Max] | 600.00 бар |
| Диапазон давления [бар] [Min] | 0.00 бар |
| Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] | 125 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] | -40 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.] | 257 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.] | -40 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 125 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 125 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -40 °F |
| Идентичный продукт | 090G7092 |
| Количество в упаковке | 24 шт |
| Макс. время срабатывания [мс] | 2 мс |
| Макс. избыточное давление [бар] | 1500.0 бар |
| Название продукта | Преобразователь давления |
| Нижн. уровень отсечения | 0.10 |
| Ограничитель пульсаций | Yes |
| Отношение давления | Gauge (relative) |
| Размер присоединения давления | 9/16-18 |
| Сертификация | C UL US UL RecognizedCE |
| Соединение по давлению, шестигр. [мм] | 22.0 мм |
| Соответствие RoHS | Yes - RoHS ok |
| Спецификация | DST P650-3813-C3BD113 |
| Стандарт. эл. соед. | DT04 |
| Стандартное соединение давления | SAE J1926/2 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип присоединения | UNF |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | DST P650 |
| Тип электрического соединения | 4 pin |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрическое соединение | Deutsch DT04 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.065 Килограмм |
| Вес нетто | 0.059 Килограмм |
| Volume | 0.096 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162595015 |
| Proposition 65 | No significant risk |