Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 9/16-18 UNF

Преобразователь давления, DST P650, 0.00 бар - 160.00 бар, 0 psi - 2320.5 psi

090G6049

Электрическое соединение: Deutsch DT04, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 9/16-18, Спецификация: DST P650-3216-C3BD113
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: DST P650, DST P650

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт1
+ выходКонтакт4
+ питаниеКонтакт2
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
In scope of WEEENo
Material DescriptionDELETED Sensor DST P650-3216-C3BD113
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 В
Supply voltage [V] DC [min]4.50 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Верхн. уровень отсечения94.00
Выходной сигналRatio metric
Выходной сигнал от напряжения питания [%] [макс.]90.0 % RH
Выходной сигнал от напряжения питания[%] [мин.]10.0 % RH
Группа продуктовДатчики
Давление разрыва [бар]1600.0 бар
Диапазон давления [psig] [макс.]2320.50 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]160.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]125 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]257 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]-40 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]125 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]257 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Идентичный продукт090G7049
Количество в упаковке24 шт
Макс. время срабатывания [мс]2 мс
Макс. избыточное давление [бар]480.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Нижн. уровень отсечения6.00
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияGauge (relative)
Размер присоединения давления9/16-18
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]22.0 мм
Соответствие RoHSYes - RoHS ok
СпецификацияDST P650-3216-C3BD113
Стандарт. эл. соед.DT04
Стандартное соединение давленияSAE J1926/2
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияUNF
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаDST P650
Тип электрического соединения4 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеDeutsch DT04

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.065 Килограмм
Вес нетто0.059 Килограмм
Volume0.09 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424616489
Proposition 65No significant risk