Преобразователь давления, DST P100, 1.01 бар - 9.98 бар, 14.7 psi - 144.7 psi
075G1073
Тип присоединения: M, Спецификация: DST P100-S126-K8CD37-3
075G1073
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| - общий | Контакт2 |
| + выход | Контакт3 |
| + питание | Контакт1 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Sensor DST P100 Ratio(14.7-144.7psi Abs) |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 В |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Верхн. уровень отсечения | 92.00 |
| Выходной сигнал | Ratio metric |
| Выходной сигнал от напряжения питания [%] [макс.] | 90.0 % RH |
| Выходной сигнал от напряжения питания[%] [мин.] | 10.0 % RH |
| Группа продуктов | Датчики |
| Диапазон давления [psig] [макс.] | 144.70 psi |
| Диапазон давления [psig] [мин.] | 14.70 psi |
| Диапазон давления [бар] [Max] | 9.98 бар |
| Диапазон давления [бар] [Min] | 1.01 бар |
| Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] | 130 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] | -20 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 125 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 135 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -40 °C |
| Идентичный продукт | 075G1073 |
| Количество в упаковке | 60 шт |
| Макс. время срабатывания [мс] | 2 мс |
| Макс. избыточное давление [psig] | 520 psi |
| Макс. избыточное давление [бар] | 35.9 бар |
| Материал корпуса | 304L |
| Материал, контактирующий со средой | 304L/316L |
| Название продукта | Преобразователь давления |
| Нижн. уровень отсечения | 6.00 |
| Ограничитель пульсаций | No |
| Отношение давления | Absolute |
| Размер присоединения давления | 10 x 1.5 |
| Сертификация | C UL US UL RecognizedCE |
| Соединение по давлению, шестигр. [мм] | 27.0 мм |
| Спецификация | DST P100-S126-K8CD37-3 |
| Стандарт. эл. соед. | ОТСУТСТВУЕТ |
| Стандартное соединение давления | ОТСУТСТВУЕТ |
| Степень защиты, IP | IP69K |
| Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%] | 3.00 % RH |
| Тип присоединения | M |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | DST P100 |
| Тип электрического соединения | 3 pin |
| Уровень сигнала неисправности | 95.00 |
| Цвет электрического разъема | Black |
| Электрическое соединение | AMPSEAL 16 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.064 Килограмм |
| Вес нетто | 0.051 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424068219 |
| Proposition 65 | No significant risk |