Pressure transmitter DST P1XX, Round packard, M 10x1,5

Преобразователь давления, DST P100, 1.01 бар - 9.98 бар, 14.7 psi - 144.7 psi

075G1005

Электрическое соединение: Круглый Packard, упаковка Metri-Pack, Тип присоединения: M, Спецификация: DST P100-S126-C2CD37-3

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтактА
+ выходКонтактС
+ питаниеКонтактВ
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSensor DST P100 Ratio(14,7-144,7psi Abs)
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC5.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Верхн. уровень отсечения92.00
Выходной сигналRatio metric
Выходной сигнал от напряжения питания [%] [макс.]90.0 % RH
Выходной сигнал от напряжения питания[%] [мин.]10.0 % RH
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]144.70 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]14.70 psi
Диапазон давления [бар] [Max]9.98 бар
Диапазон давления [бар] [Min]1.01 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]130 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]125 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]135 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Идентичный продукт075G1005
Количество в упаковке60 шт
Макс. время срабатывания [мс]2 мс
Макс. избыточное давление [psig]575 psi
Макс. избыточное давление [бар]39.6 бар
Материал корпуса304L
Материал, контактирующий со средой304L/316L
Название продуктаПреобразователь давления
Нижн. уровень отсечения6.00
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияAbsolute
Размер присоединения давления10 x 1.5
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]27.0 мм
СпецификацияDST P100-S126-C2CD37-3
Стандарт. эл. соед.150.2 SERIES
Стандартное соединение давленияОТСУТСТВУЕТ
Степень защиты, IPIP69K
Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%]3.00 % RH
Тип присоединенияM
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаDST P100
Тип электрического соединения3 pin
Уровень сигнала неисправности95.00
Цвет электрического разъемаBlack
Электрическое соединениеКруглый Packard, упаковка Metri-Pack

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.065 Килограмм
Вес нетто0.052 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428516327
Proposition 65No significant risk