DST X800 Wire position sensor

Wire position sensor, DST X800, 4800 мм

098G2028

null: 10 - 36, Электрическое соединение: M12 x 1, Тип электрического соединения: 5 pin, Диапазон измерения: 4800, Спецификация: SN1H4800HC1 0033E00

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material Descriptionsensor DST X800-SN1H4800HC1 0033E00
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP dossier product nameGSH
Supply voltage [V] DC [max]36.00 В
Supply voltage [V] DC [min]10.00 В
UL markNo
Характеристика изделия
Значение
АксессуарыCON031
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выходной сигналCAN-open
Группа продуктовДатчики
Диапазон измерения4800 мм
Количество в упаковке12 шт
Название продуктаWire position sensor
СертификацияCE
СпецификацияSN1H4800HC1 0033E00
Стандарт. эл. соед.IEC 61076-2-101
Тип контураHalf - redundant
Тип продуктаDST X800
Тип электрического соединения5 pin
Электрическое соединениеM12 x 1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.876 Килограмм
Вес нетто0.62 Килограмм
Volume4.644 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162169872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm