DST X800 Wire position sensor

Wire position sensor, DST X800, 4800 мм

098G2007

null: 10 - 36, Электрическое соединение: M12 x 1, Тип электрического соединения: 8 pin, Диапазон измерения: 4800, Спецификация: SO1R4800HC1 0033X00

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST X800-SO1R4800HC1 0033X00
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP dossier product nameGSH
Supply voltage [V] DC [max]36.00 В
Supply voltage [V] DC [min]10.00 В
UL markNo
Характеристика изделия
Значение
АксессуарыНЕТ
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выходной сигналCAN-open
Группа продуктовДатчики
Диапазон измерения4800 мм
Количество в упаковке12 шт
Название продуктаWire position sensor
СертификацияCE
СпецификацияSO1R4800HC1 0033X00
Стандарт. эл. соед.IEC 61076-2-101
Тип контураRedundant
Тип продуктаDST X800
Тип электрического соединения8 pin
Электрическое соединениеM12 x 1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.822 Килограмм
Вес нетто0.62 Килограмм
Volume4.451 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428647038
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm