Wire position sensor, DST X800, 4800 мм
098G2004
null: 10 - 36, Электрическое соединение: M12 x 1, Тип электрического соединения: 5 pin, Диапазон измерения: 4800, Спецификация: SN1S4800HA1 0033X00
098G2004
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Sensor DST X800-SN1S4800HA1 0033X00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| SCIP dossier product name | GSH |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 В |
| UL mark | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Аксессуары | НЕТ |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Выходной сигнал | CAN-open |
| Группа продуктов | Датчики |
| Диапазон измерения | 4800 мм |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Название продукта | Wire position sensor |
| Сертификация | CE |
| Спецификация | SN1S4800HA1 0033X00 |
| Стандарт. эл. соед. | IEC 61076-2-101 |
| Тип контура | Single |
| Тип продукта | DST X800 |
| Тип электрического соединения | 5 pin |
| Электрическое соединение | M12 x 1 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.816 Килограмм |
| Вес нетто | 0.62 Килограмм |
| Volume | 4.451 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428646970 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |