Rotary position sensor, DST X520, 180 °
098G1569
null: 9 - 36, Электрическое соединение: Кабель, Стандарт. эл. соед.: ОТСУТСТВУЕТ, Направление вращения: CW, Спецификация: X520-FS180000HC11000 0033A70
098G1569
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Sensor DST X520-FS180000HC11000 0033A70 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP dossier product name | GRN |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 В |
| UL mark | No |
| Аксессуары | A - PKIT 384 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Выходной сигнал | CAN-open |
| Группа продуктов | Датчики |
| Длина кабеля [м] | 7.000 м |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Rotary position sensor |
| Направление вращения | CW |
| Сертификация | CE |
| Спецификация | X520-FS180000HC11000 0033A70 |
| Стандарт. эл. соед. | ОТСУТСТВУЕТ |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип контура | Single |
| Тип продукта | DST X520 |
| Угол/канал 1 [°] | 180 ° |
| Электрические соединения комментарии | Кабель |
| Электрическое соединение | Кабель |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.32 Килограмм |
| Вес нетто | 0.286 Килограмм |
| Volume | 1.333 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162380567 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |