Rotary position sensor, DST X520, 90 °
098G1548
null: 9 - 36, Электрическое соединение: M12, Стандарт. эл. соед.: ОТСУТСТВУЕТ, Направление вращения: CW + CCW, Спецификация: X520-FR090090HA13100 0033B10
098G1548
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Sensor DST X520-FR090090HA13100 0033B10 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP dossier product name | GRN |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 В |
| UL mark | No |
| Аксессуары | B - PKIT 389 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Выходной сигнал | 0.5 - 4.5 V |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Датчики |
| Длина кабеля [м] | 1.000 м |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Rotary position sensor |
| Направление вращения | CW + CCW |
| Сертификация | CE |
| Спецификация | X520-FR090090HA13100 0033B10 |
| Стандарт. эл. соед. | ОТСУТСТВУЕТ |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип контура | Redundant |
| Тип продукта | DST X520 |
| Тип электрического соединения | 5 pin |
| Угол/канал 1 [°] | 90 ° |
| Угол/канал 2 [°] | 90 ° |
| Электрические соединения комментарии | 5-контактный штекер M12 с печатью |
| Электрическое соединение | M12 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.119 Килограмм |
| Вес нетто | 0.086 Килограмм |
| Volume | 0.695 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162266090 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |