Rotary position sensor, DST X520, 45 °
098G1526
null: 5, Электрическое соединение: Кабель, Стандарт. эл. соед.: ОТСУТСТВУЕТ, Направление вращения: CW, Спецификация: FS045000LA11000 0033A02
098G1526
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | DST X520 Датчик позиции (угла) |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP dossier product name | GRN |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 В |
| UL mark | No |
| Аксессуары | A |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Выходной сигнал | Ratio metric |
| Группа продуктов | Датчики |
| Длина кабеля [м] | 0.200 м |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Rotary position sensor |
| Направление вращения | CW |
| Сертификация | CE |
| Спецификация | FS045000LA11000 0033A02 |
| Стандарт. эл. соед. | ОТСУТСТВУЕТ |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип контура | Single |
| Тип продукта | DST X520 |
| Угол/канал 1 [°] | 45 ° |
| Электрическое соединение | Кабель |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.109 Килограмм |
| Вес нетто | 0.046 Килограмм |
| Volume | 0.695 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279779110 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |