Rotary position sensor, DST X510, 180 °
098G1031
null: 9 - 36, Электрическое соединение: Deutsch, Стандарт. эл. соед.: DT04-6P, Направление вращения: CW, Спецификация: DR180180HA31A00 0033X00
098G1031
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | xxx |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| SCIP dossier product name | GRA |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 В |
| UL mark | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Выходной сигнал | 4 - 20 mA |
| Группа продуктов | Датчики |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Название продукта | Rotary position sensor |
| Направление вращения | CW |
| Сертификация | CE |
| Спецификация | DR180180HA31A00 0033X00 |
| Стандарт. эл. соед. | DT04-6P |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип контура | Redundant |
| Тип продукта | DST X510 |
| Тип электрического соединения | 6 pin |
| Угол/канал 1 [°] | 180 ° |
| Угол/канал 2 [°] | 180 ° |
| Электрическое соединение | Deutsch |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.084 Килограмм |
| Вес нетто | 0.07 Килограмм |
| Volume | 0.253 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162426036 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |