Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Rotary position sensor, DST X510, 180 °

098G1001

null: 5, Электрическое соединение: Deutsch, Стандарт. эл. соед.: DT04-6P, Направление вращения: CCW + CW, Спецификация: DR180180LA14A00 0033X00

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionDST X510 Датчик позиции (угла)
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP dossier product nameGRA
Supply voltage [V] DC5.00 В
UL markNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выходной сигналRatio metric
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовДатчики
Количество в упаковке20 шт
Название продуктаRotary position sensor
Направление вращенияCCW + CW
ПриводA
СертификацияCE
СпецификацияDR180180LA14A00 0033X00
Стандарт. эл. соед.DT04-6P
Тип контураRedundant
Тип продуктаDST X510
Тип электрического соединения6 pin
Угол/канал 1 [°]180 °
Угол/канал 2 [°]180 °
Электрическое соединениеDeutsch

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.082 Килограмм
Вес нетто0.07 Килограмм
Volume0.253 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428572989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm