Accessory, DST X520, PKIT394-D Magnet

Rotary position sensor, DST X520

098G1561

Спецификация: PKIT389-D MAGNET

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST X520 - PKIT389-D Magnet
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier product nameGRN
UL markNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовДатчики
Количество в упаковке10 шт
Название продуктаRotary position sensor
СертификацияCE
СпецификацияPKIT389-D MAGNET
Тип продуктаDST X520

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто18 Грамм
Вес нетто1.2 Грамм
Volume1.237 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162268346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm