DST X730 Top level inclination sensor

Inclination position sensor, DST X730, 360 °

098G3511

null: 10 - 36, Электрическое соединение: M12 x 1, Тип оси: Одинарн., Спецификация: MVR360360HC10 L033X00

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST X730-MVR360360HC10 L033X00
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
SCIP dossier product nameGIT
Supply voltage [V] DC [max]36.00 В
Supply voltage [V] DC [min]10.00 В
UL markNo
АксессуарыНЕТ
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Характеристика изделия
Значение
Выходной сигналCAN-open
Группа продуктовДатчики
Диапазон измерений 1 [°]360 °
Диапазон измерений 2 [°]360 °
Количество в упаковке10 шт
Название продуктаInclination position sensor
СертификацияCE
СпецификацияMVR360360HC10 L033X00
Стандарт. эл. соед.IEC 61076-2-101
Степень защиты, IPIP67
Тип контураRedundant
Тип осиОдинарн.
Тип продуктаDST X730
Тип электрического соединения5 pin
Электрическое соединениеM12 x 1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.348 Килограмм
Вес нетто0.26 Килограмм
Volume1.008 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162518892
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm