Inclination position sensor, DST X720, 10 °
098G3029
null: 10 - 36, Электрическое соединение: Кабель, Тип оси: Сдвоен., Спецификация: FOS010000HC10 0033X01
098G3029
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Sensor DST X720-FOS010000HC10 0033X01 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
| SCIP dossier product name | GIG |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 В |
| UL mark | No |
| Аксессуары | НЕТ |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Выходной сигнал | CAN-open |
| Группа продуктов | Датчики |
| Диапазон измерений 1 [°] | 10 ° |
| Длина кабеля [м] | 0.100 м |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Inclination position sensor |
| Сертификация | CE |
| Спецификация | FOS010000HC10 0033X01 |
| Стандарт. эл. соед. | ОТСУТСТВУЕТ |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип контура | Single |
| Тип оси | Сдвоен. |
| Тип продукта | DST X720 |
| Электрическое соединение | Кабель |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.041 Килограмм |
| Вес нетто | 0.036 Килограмм |
| Volume | 0.695 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162737132 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |