Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

Блок сбора данных, PR-SC4K Direct

300B4311

Обл. применения: Контроль, сигнализация, Напряжение питания [В] пер. ток: 100 - 240, Частота [Гц]: 50/60Гц, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionDEL PR-SC4K Direct Telemetry Kit
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Аналоговые входы (AI) [шт.]4 шт
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовУстройство телеметрии
Идентичный продукт300B4302
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаБлок сбора данных
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]100 В
Обл. примененияКонтроль, сигнализация
Потребляемая мощность [Вт]10.0 Вт
СертификацияCE
Технические характеристики изделияУправление аварийными сигналами
Тип продуктаPR-SC4K Direct
ФункцияТемпература
Цифровые входы (DI) [шт.]6 шт
Частота [Гц]50/60Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.872 Килограмм
Вес нетто0.685 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume6.248 Литр
EAN/UPC5702428650595