Блок сбора данных, PR-SC4 Modbus
300B4310
Обл. применения: Контроль, сигнализация, Напряжение питания [В] пер. ток: 100 - 240, Частота [Гц]: 50/60Гц, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
300B4310
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
| Material Description | DEL Monitoring unit, PR-SC4 Modbus |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Устройство телеметрии |
| Идентичный продукт | 300B4301 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Название продукта | Блок сбора данных |
| Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] | 240 В |
| Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] | 100 В |
| Обл. применения | Контроль, сигнализация |
| Потребляемая мощность [Вт] | 10.0 Вт |
| Сертификация | CE |
| Технические характеристики изделия | Управление аварийными сигналамиСвязь по шине |
| Тип продукта | PR-SC4 Modbus |
| Тип соединения | Modbus RS485 RTU |
| Функция | Температура |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.785 Килограмм |
| Вес нетто | 0.69 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 6.248 Литр |
| EAN/UPC | 5702428650588 |