Терморегуляторы, Veria WT45, Тип датчика: Комната + пол, 16
189B4071
Температура— помещение [°C]: 5 - 35, Температура— пол [°C]: 5 - 45, Тип дисплея: LED
189B4071
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Veria Control WT45 White |
| Product line | 21 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Высота [мм] | 86 мм |
| Гарантия [лет] | 2 |
| Группа продуктов | Терморегуляторы |
| Индуктивная нагрузка | Макс. 1A, сos φ = 0,3 |
| Класс защитыIP | 20 |
| Макс. активная нагрузка [A] | 16 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Область применения | Floor heating |
| Описание | Veria Control WT45 White |
| Потребляемаямощность в режиме ожидания [Вт] [Max] | 2.50 Вт |
| Температура— пол [°C] [Max] | 45 °C |
| Температура— пол [°C] [Min] | 5 °C |
| Температура— помещение [°C] [Max] | 35 °C |
| Температура— помещение [°C] [Min] | 5 °C |
| Тип датчика | Комната + пол |
| Тип дисплея | LED |
| Тип продукта | Veria WT45 |
| Цвет | Белый |
| Ширина [мм] | 86.00 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 285 Грамм |
| Вес нетто | 150 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.882 Литр |
| EAN/UPC | 5703466254073 |