189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

189B0156

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionVeria QM 100 1200W 230V 12m², 2C GLO
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
Гарантия [лет]12
Группа продуктовНагревательныематы
Длина холодного проводника [м]2.3 м
Длинамата [м]24.00 м
Изоляция проводникаFEP
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников2
Количество холодных проводников1
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Характеристика изделия
Значение
НаружняяоболочкаPVDF
Область примененияFloor heating
ОписаниеVeria QM 100 1200Вт 230В 12м², 2C GLO
Площадь покрытия [м²]12.00 м²
Прочность при деформации [Н]600 N
Прочность при натяжении [Н]120 N
Раб. температура [°C] [Max]120 °C
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]1.0 мм²
Тепловаямощность [Вт]1200 Вт
Тип продуктаVeria QM 100
Тип холодного проводникаDTWB
Толщина [мм]3.50 мм
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиЖелтый
Ширинамата [м]0.5 м

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.93 Килограмм
Вес нетто5.871 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume28.556 Литр
EAN/UPC5703466206799