189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

189B0136

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionVeria QM 100 250W 230V 2,5m², 2C GLO
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
Гарантия [лет]12
Группа продуктовНагревательныематы
Длина холодного проводника [м]2.3 м
Длинамата [м]5.00 м
Изоляция проводникаFEP
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников2
Количество холодных проводников1
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Характеристика изделия
Значение
НаружняяоболочкаPVDF
Область примененияFloor heating
ОписаниеVeria QM 100 250Вт 230В 2,5м², 2C GLO
Площадь покрытия [м²]2.50 м²
Прочность при деформации [Н]600 N
Прочность при натяжении [Н]120 N
Раб. температура [°C] [Max]120 °C
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]1.0 мм²
Тепловаямощность [Вт]250 Вт
Тип продуктаVeria QM 100
Тип холодного проводникаDTWB
Толщина [мм]3.50 мм
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиЖелтый
Ширинамата [м]0.5 м

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.66 Килограмм
Вес нетто1.643 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume12.825 Литр
EAN/UPC5703466206690