PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS16-3000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS16-3000

188X7518

Length [mm]: 3000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JAC S120 IS16 DN300 L3000 FEA DP PUR
ModelS121-IS16-3000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]3000.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN300
Тип продуктаPU Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.001 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто0.001 Килограмм