PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS10-2500
188X7515
Length [mm]: 2500
188X7515
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACK.S121 IS10 FEA DN300 L2500 DP PU |
| Model | S121-IS10-2500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 2500.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN300 |
| Тип продукта | PU Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.001 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 0.001 Килограмм |