MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-1500
188X7445
Length [mm]: 1500
188X7445
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET FOR S113 IS PN25 DN250,IPE F |
| Model | S113-IS25-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 1500.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN250 |
| Тип продукта | MW Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.001 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 0.001 Килограмм |