PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS16-1500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS16-1500

188X7346

Length [mm]: 1500

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JACKET S110 IS PN16 L1500 DP PUR
ModelS110-IS16-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]1500.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN150
Тип продуктаPU Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто35.5 Килограмм
Вес нетто35.5 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume2.152 Кубический метр