MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS10/16/25-5000/6000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS10/16/25-5000/6000

188X6546

Length [mm]: 6000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET FOR S80 IS PN16 DN300 HIGH
ModelS81-IS10/16/25-5000/6000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]6000.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN300
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто40.8 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто40.8 Килограмм