PU Insulation jacket, PU-FOAM, S67-IS10-2500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S67-IS10-2500

188X6457

Length [mm]: 2500

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JACKET S67 IS10 L2500 DP PUR
ModelS67-IS10-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]2500.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN250
Тип продуктаPU Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.001 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто0.001 Килограмм