PU Insulation jacket, PU-FOAM, S65-IS25-1500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S65-IS25-1500

188X6389

Length [mm]: 1500

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JACK S65 IS25 FEA L1500 DP PUR
ModelS65-IS25-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]1500.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN200
Тип продуктаPU Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.001 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто0.001 Килограмм