PU Insulation jacket, PU-FOAM, S55SE-IG10-600
188X5844
Length [mm]: 600
188X5844
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S55SE IG10 FEA L600 DP PUR |
| Model | S55SE-IG10-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 600.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN100 |
| Тип продукта | PU Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 19.2 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 19.2 Килограмм |