MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IG10-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IG10-1000

188X5841

Length [mm]: 1000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET 55SE IG10 FEA L1000 DP MW
ModelS55SE-IG10-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]1000.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN100
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто1 Килограмм