MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IG10-400-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IG10-400

188X5839

Length [mm]: 400

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET 55SE IG10 FEA L400 DP MW
ModelS55SE-IG10-400
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]400.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN100
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.001 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто0.001 Килограмм