PU Insulation jacket, PU-FOAM, S43-IS16-1300-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S43-IS16-1300

188X5326

Length [mm]: 1300

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU. JACKET S43 IS16 L1300 DP PUR
ModelS43-IS16-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]1300.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN200
Тип продуктаPU Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.001 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто0.001 Килограмм