MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1000

188X5318

Length [mm]: 1000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S43 IS16 L1000 FEA DP MW
ModelS43-IS16-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]1000.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN200
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто22.5 Килограмм
Вес нетто22.5 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1277.637 Литр