MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-DG16-600
188X4080
Length [mm]: 600
188X4080
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S21a-S22 DG16 L600 DP MW |
| Model | S21/S22-DG16-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 600.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN100 |
| Тип продукта | MW Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 11 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 11 Килограмм |