Plate, S8/PL.05 TI TL 1234R/L H.O-product-details

Plate, S8/PL.05 TI TL 1234R/L H.O

185H1095

Connection: DN32, Material: TITAN, Thickness [mm]: 0.5

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialTITAN
Material DescriptionS8/PL.05 Ti TL 1234R/L H.O
ModelS8/PL.05 TI TL 1234R/L H.O
Product lineGasketed Heat Exchangers
SealingHANG ON
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Название продуктаSpare part
СоединениеDN32
Тип продуктаPlate
Толщина [мм]0.5 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.24 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто0.24 Килограмм