Plate, S1/PL.05 TI TL 1234R/L
185H1041
Connection: DN25, Material: TITAN, Thickness [mm]: 0.5
185H1041
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | TITAN |
| Material Description | S1/PL.05 Ti TL 1234R/L |
| Model | S1/PL.05 TI TL 1234R/L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Название продукта | Spare part |
| Соединение | DN25 |
| Тип продукта | Plate |
| Толщина [мм] | 0.5 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.07 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 0.07 Килограмм |