EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 W PRO AT, 60 kW, Brazed stainless steel, Type 2

183B6505

EvoFlat 4.0 PRO W2 StS, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Air ventYes
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W2 AT StS
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingPPS composite
Product lineSubsystems
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Характеристика изделия
Значение
Summer bypassYes
UL markNo
Water hammer arresterOptional
Вариант кожухаWhite-lacquered steel sheet
Группа продуктовFlat Stations
Материал кожухаEPP
Мощность системы ГВС, кВт60 kW
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеEvoFlat 4.0 PRO W2 StS, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2
Размер и тип теплового пунктаType 2
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСOptional
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Теплопроводность [Вт/мК]0.039 W/m-K
Тип продуктаEvoFlat 4.0 W PRO AT
Электрическое соединение230V 50 Hz

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10.54 Килограмм
Вес нетто10.04 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume79.909 Литр
EAN/UPC5715162513385