EvoFlat 4.0 PRO W, 65 kW, Brazed stainless steel, Type 3
183B6502
EvoFlat 4.0 PRO W3 StS, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3
183B6502
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | EvoFlat 4.0 PRO W3 StS |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Piping | PPS composite |
| Product line | Subsystems |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Summer bypass | Yes |
| UL mark | No |
| Water hammer arrester | Optional |
| Вариант кожуха | White-lacquered steel sheet |
| Группа продуктов | Flat Stations |
| Материал кожуха | EPP |
| Мощность системы ГВС, кВт | 65 kW |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 10 bar |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 bar |
| Описание | EvoFlat 4.0 PRO W3 StS, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3 |
| Размер и тип теплового пункта | Type 3 |
| Сертификация | CE |
| Система циркуляции контура ГВС | Optional |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 95 °C |
| Теплопроводность [Вт/мК] | 0.039 W/m-K |
| Тип продукта | EvoFlat 4.0 PRO W |
| Электрическое соединение | 230V 50 Hz |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 10.54 Килограмм |
| Вес нетто | 10.04 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 79.909 Литр |
| EAN/UPC | 5715162513354 |