EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 60 kW, Brazed copper, Type 2

183B6005

EvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Air ventYes
Application typeInstantaneous DHW
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W2 AT
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingPPS composite
Product lineSubsystems
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Water hammer arresterOptional
Характеристика изделия
Значение
Вариант кожухаWhite-lacquered steel sheet
Группа продуктовFlat Stations
Материал кожухаEPP
Мощность системы ГВС, кВт60 kW
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеEvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
Размер и тип теплового пунктаType 2
Система циркуляции контура ГВСOptional
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Теплопроводность [Вт/мК]0.039 W/m-K
Тип продуктаEvoFlat 4.0 PRO W
Электрическое соединение230V 50 Hz

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10.54 Килограмм
Вес нетто10.04 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume79.909 Литр
EAN/UPC5715162513262