EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 70 kW, Brazed copper, Type 4

183B6003

EvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Air ventYes
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W4
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingPPS composite
Product lineSubsystems
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Характеристика изделия
Значение
Summer bypassYes
UL markNo
Water hammer arresterOptional
Вариант кожухаWhite-lacquered steel sheet
Группа продуктовFlat Stations
Материал кожухаEPP
Мощность системы ГВС, кВт70 kW
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеEvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4
Размер и тип теплового пунктаType 4
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСOptional
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Теплопроводность [Вт/мК]0.039 W/m-K
Тип продуктаEvoFlat 4.0 PRO W
Электрическое соединение230V 50 Hz

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10.54 Килограмм
Вес нетто10.04 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume79.909 Литр
EAN/UPC5715162513248