PU Insulation jacket, PU-FOAM, S19A-DG16-400
181H2628
Length [mm]: 400
181H2628
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S19A DG L400 FC PUR |
| Model | S19A-DG16-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 400.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN65 |
| Тип продукта | PU Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 11 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 11 Килограмм |