MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG10-500
181H2619
Length [mm]: 500
181H2619
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S45SE IG10 L500 FEA DP MW |
| Model | S45SE-IG10-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 500.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN100 |
| Тип продукта | MW Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 15 Килограмм |
| Вес нетто | 15 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 493.286 Литр |