MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S19A-DG16-500
181H2565
Length [mm]: 500
181H2565
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S19a DG L500 FC MW |
| Model | S19A-DG16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 500.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN65 |
| Тип продукта | MW Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 22 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 22 Килограмм |