PU Insulation jacket, PU-FOAM, S64-IS25-1000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S64-IS25-1000

181H2423

Length [mm]: 1000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JACKET S64 IS25 L1000 FEA DP PUR
ModelS64-IS25-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]1000.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN100
Тип продуктаPU Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто26 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто26 Килограмм