MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS16-1300

181H2414

Length [mm]: 1300

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S64 IS16 FEA L1300 DP MW
ModelS64-IS16-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]1300.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN100
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто1 Килограмм