PU Insulation jacket, PU-FOAM, S65-IS25-1000
181H2365
Length [mm]: 1000
181H2365
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACK S65 IS25 FEA L1000 DP PUR |
| Model | S65-IS25-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 1000.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN200 |
| Тип продукта | PU Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 31 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 31 Килограмм |