MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S67-IS16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S67-IS16-2000

181H2343

Length [mm]: 2000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S67 IS16 L2000 FEA DP MW
ModelS67-IS16-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]2000.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN250
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто35.5 Килограмм
Вес нетто35.5 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume2564.105 Литр