MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IG10/16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IG10/16-1500

181H2322

Length [mm]: 1500

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S21A IG L1500 DP MW
ModelS21/S22-IG10/16-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]1500.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN100
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто30 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто30 Килограмм