MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IG16-600
181H2314
Length [mm]: 600
181H2314
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S36 IG16 L600 DP MW |
| Model | S36-IG16-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 600.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN100 |
| Тип продукта | MW Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 15.2 Килограмм |
| Вес нетто | 15.2 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 540.131 Литр |